Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
Accessories
3
Inserts
32
Part number: 09 15 100 0701
M23 Hood cable to cable 3-7 mm
M23 Hood cable to cable 3-7 mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable to cable housing
EMC version
Size: M23
Screw locking, ComLock rapid locking
Top entry
Material (hood/housing): Copper-zinc alloy
Nickel plated
Material (seal): NBR
Degree of protection: IP67 locked condition, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 15 100 0701
M23 Hood cable to cable 3-7 mm
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
9
アクセサリ
3
インサート
32
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe Rundsteckverbinder M23
  • Bezeichnung Signal
  • Gehäuseart Kupplungsgehäuse
  • Gehäusebeschreibung EMV Version
Ausführung
  • Baugröße M23
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Verriegelungsart
    Schraubverriegelung
    ComLock - Schnellverschluss
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP67 im verriegelten Zustand
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
  • Klemmbereich 3 ... 7 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Kupferzinklegierung
  • Oberfläche Gehäuse vernickelt
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Farbe Dichtung schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 5
  • Nettogewicht 0,01 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140162921
  • eCl@ss 27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare