Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
32
Part number: 09 15 100 0603
M23 Hood angled 7 – 12mm rotatable
M23 Hood angled 7 – 12mm rotatable

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable housing
EMC version, Rotatable
Size: M23
Screw locking
Angled entry
Material (hood/housing): Copper-zinc alloy
Nickel plated
Degree of protection: IP67 locked condition, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 15 100 0603
M23 Hood angled 7 – 12mm rotatable
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
32
Product Details
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M23
  • 名称 Signal
  • フード/ハウジングのタイプ ケーブルハウジング
  • フード/ハウジングの説明
    EMCバージョン
    回転式
バージョン
  • サイズ M23
  • バージョン アングルエントリー
  • ロックタイプ ねじロック
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP67 ロック状態
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 ロック状態
  • クランプ可能範囲 7 ... 12 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 銅亜鉛合金
  • 表面 (フード/ハウジング) ニッケルメッキ
  • RoHS 適合
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商用データ
  • 梱包寸法 5
  • 正味重量 152.05 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140184008
  • eCl@ss 27,440,224.00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare