Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 21 37 350 0D74 150
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,15M
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,15M

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 15 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 37 350 0D74 150
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,15M
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria Circular connectors M23
  • Identyfikacja Signal
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on one side
  • Złącze 1
    M23
    Female Straight
  • Typ przewodu Copper cable (round)
  • Cechy
    Flame retardancy
    Oil and UV resistant
    Highly EMC resistant
    Halogen freeness
Wersja
  • Długość kabla 15 m
  • Liczba rdzeni 19
  • Konstrukcja rdzenia 3x AWG 18 + 16x AWG 22
Charakterystyka techniczna
  • Napięcie znamionowe 150 V
  • Prąd znamionowy (sygnał) 2 A
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 9 A
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +80 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Silver plated
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethane)
  • Kolor (kabel) Black
  • Materiał (zalewanie) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Kolor (zalewanie) Black
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia China
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140809895
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare