配套產品
配套產品
Device side / Panel feed through
12
零件號: 21 33 010 0850 080
M12 X-coded Cable Assembly
M12 X-coded Cable Assembly

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 8 m
注解
比較
零件號: 21 33 010 0850 080
M12 X-coded Cable Assembly
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Device side / Panel feed through
12
產品詳情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 X-코딩
    수형 직선형
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
버전
  • 케이블 길이 8 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2 ツイストペア
  • 차폐형 シールド付き
  • 코딩 Xコード
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (polyurethane)
  • 컬러 (케이블) Yellow
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 면제 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Lead
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Lead
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140240629
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較