Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 40 600 0888 015
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL PP1.5m
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL  PP1.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 21 40 600 0888 015
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL PP1.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M12 X-kodowany
    Męski Prosty
Wersja
  • Długość kabla 1,5 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 24/7
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 8
  • Kodowanie X-kodowany
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 0,5 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C Przesunięty
    -25 ... +70 °C Nieprzesunięty
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Średnica przewodu 8,1 mm ± 0,3 mm
  • Minimalny promień gięcia
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
    6x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) Kopolimer poliolefiny
  • Kolor (kabel) Czarny
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 113 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140342514
  • eCl@ss 27.060.390,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare