Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 21 33 600 0810 010
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi PUR 1.0m
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi PUR 1.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 1 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 33 600 0810 010
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi PUR 1.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 X-coding
    Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 8
  • Coding X-coding
  • Locking type Inner PushPull
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 6.7 mm ± 0.3 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer