Matching Products
Matching Products NUEVO
Contacts
2
Tools
3
Accessories
13
Número de parte: 21 03 881 4807
M12 SD angled F X-cod 8 pol crimp flange
M12 SD angled F X-cod 8 pol crimp flange

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector de cable
En ángulo
Hembra
Codificación X
Terminación ponchable
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.08 ... 0.25 mm²
Corriente nominal: ‌0.5 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo por tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notes
Compare
Número de parte: 21 03 881 4807
M12 SD angled F X-cod 8 pol crimp flange
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Contacts
2
Tools
3
Accessories
13
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación Slim Design
  • Elemento Cable connector
  • Especificaciones Angled
Versión
  • Método de terminación Crimp termination
  • Tipo Female
  • Blindaje
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Número de contactos 8
  • Codificación X-coding
  • Tipo de bloqueo Screw locking
  • Detalles
    Please order crimp contacts separately.
    Please order crimp flange set separately.
  • Detalles For Ethernet applications up to 10 Gbit only
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0.08 ... 0.25 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 1.4 mm
  • Corriente nominal ‌ 0.5 A
  • Voltaje nominal 48 V
  • Tensión de choque nominal 0.8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌0.6 Nm
  • Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada) 15
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sustancias REACH SVHC はい
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-109
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 64,7 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140226715
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare