Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.
Resumen de caracterísiticas
Cable connector
Straight
Male
D-coding
Crimp termination
Liquid crystal polymer (LCP)
Contacts: 4
Conductor cross-section: 0.13 ... 0.82 mm²
Rated current: 4 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition