Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Spare Part
2
Numer Katalogowy: 21 03 322 2401
M12-PP-CC-IDC-4p-ACOD-F-STR-SHLD
M12-PP-CC-IDC-4p-ACOD-F-STR-SHLD

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Prosty
Żeński
A-kodowany
HARAX® technologia przyłączeniowa
Poliamid (PA)
Kontakty: 4
Stop miedzi Au na Ni Strona łączeniowa
Przekrój przewodu: 0.34 mm²
Prąd znamionowy: ‌4 A
Odlew ciśnieniowy cynk
Outer PushPull
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 322 2401
M12-PP-CC-IDC-4p-ACOD-F-STR-SHLD
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
3
Spare Part
2
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification PushPull
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method HARAX® connection technology
  • Gender Female
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 4
  • Coding A-coding
  • Locking type Outer PushPull
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.34 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 22
  • Wire outer diameter ≤ 1.6 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 5.7 ... 8.8 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing) 壓鑄鋅
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 54 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140226784
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Assembly instructions