Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
8
Combinables
5
Tools
1
N.º de referencia: 21 03 896 2520
M12-PP-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD
M12-PP-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Outer PushPull
Hembra
Codificación L
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.5 ... 2.5 mm²
Corriente nominal: ‌16 A
Cinc fundido a presión
Outer PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 896 2520
M12-PP-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
8
Combinables
5
Tools
1
Detalles del producto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识
    Power
    PushPull
  • 原件 电缆连接器
  • 规格
    直式
    Outer PushPull
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 5
  • 电源针数 4
  • 特殊插针数 1
  • 特殊插针规格 FE插针
  • 编码 L-编码
  • 锁定类型 Outer PushPull
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 0.5 ... 2.5 mm²
  • 导体截面积 AWG 20 ... AWG 14
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 63 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 电缆直径 6.6 ... 11.6 mm
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 70 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140227019
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar