Matching Products
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
10
Numer Katalogowy: 21 34 949 2477 003
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 0.5m
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 0.5m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 0.3 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 34 949 2477 003
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 0.5m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
10
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Cableado de sistema
  • Seri Conectores circulares M12
  • Eleman Conjuntos de cable
  • Teknik özellikler Premontado por ambos lados
  • Konnektör 1
    M12 codificación D
    Macho Recto
  • Konnektör 2
    M12 codificación D
    Macho Acodado
  • Kablo tipi Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 0,3 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación codificación D
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • PROFINET
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Alemania
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140814448
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare