Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
7
Parça numarası: 21 34 929 2477 110
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 11,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 11,0m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 11 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 34 929 2477 110
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 11,0m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
7
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    M12 codificación D
    Macho Recto
  • Connector 2
    M12 codificación D
    Macho Recto
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 11 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding codificación D
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Verde
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 737 g
  • Country of origin República Checa
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140247567
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın