Productos combinables
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
1
Part Number: 21 34 910 0487 020
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 2,0m
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 2,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Copper cable, (round), Pre-assembled on one side, Cable length: 2m
Notes
Comparar
Part Number: 21 34 910 0487 020
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 2,0m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
1
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Bコード
    メス アングル型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 2 m
  • 芯数 2
  • 芯線構造 2x AWG 24
  • コーディング B-kodning
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyuretan)
  • カラー(ケーブル) Violett
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELVステータス överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Innehåller ej
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Ja
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Bly
  • カリフォルニアProposition 65物質 Ja
  • カリフォルニアProposition 65物質 Bly
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 164 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140144859
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar