Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Lato apparato / Passa-parete
2
Artikelnummer: 21 34 850 0592 015
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,5m
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1,5 m
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar.  Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 21 34 850 0592 015
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Lato apparato / Passa-parete
2
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemverkabelung
  • Serier Rundsteckverbinder M12
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specifikation einseitig konfektioniert
  • Konnektor 1
    M12 A-Kodierung
    Buchse gerade
  • Kabeltype Kupferkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 1,5 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur 5x 0,34 mm²
  • Kodning A-Kodierung
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (Polyurethan)
  • Farve (kabel) schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-undtagelser 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV-status konform mit Ausnahme
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer nicht enthalten
  • REACH BILAG XIV-stoffer nicht enthalten
  • REACH SVHC-stoffer ja
  • REACH SVHC-stoffer Blei
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer ja
  • California Proposition 65 stoffer Blei
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 65,7 g
  • Oprindelsesland Tschechien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140238978
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen