Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Osa number: 21 34 CON A9P8
M12 A8 angled female shld
M12 A8 angled female shld

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable connector
Angled, Overmoulded
Female
A-coding
Contacts: 8
Conductor cross-section: 0.25 mm²
Rated current: ‌2 A
Polyamide (PA), Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP67 mated condition
Notes
Compare
Osa number: 21 34 CON A9P8
M12 A8 angled female shld
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
toote detailid
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones
    En ángulo
    Premoldeado
Versión
  • Tipo Hembra
  • Blindaje Blindado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,25 mm²
  • Sección de conductor AWG 23
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Voltaje nominal 30 V
  • Voltaje de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Par de apriete ‌0,6 Nm
  • Temperatura de limitación -30 ... +80 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Poliamida (PA)
    Cinc fundido a presión
  • Material (premoldeado) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Color (premoldeado) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140812871
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare