Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Artikelnummer: 97 00 000 1055
M12 A-cod 8p st/- m/- OM
M12 A-cod 8p st/- m/- OM

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelconnector
Recht, Omgespoten
Mannelijk
A-codering
Krimpaansluiting
Polyamide (PA)
Contacten: 8
Koperlegering Au over Ni
Dwarsdoorsnede geleider: 0.25 mm²
Nominale stroom: ‌2 A
Polyamide (PA), Zink-spuitgietwerk
Schroefvergrendeling
Beschermingsgraad: IP67 aangesloten toestand
Notes
Compare
Artikelnummer: 97 00 000 1055
M12 A-cod 8p st/- m/- OM
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Productdetails
Identificação
  • Categoria Connectors
  • Série Circular connectors M12
  • Elemento Cable connector
  • Especificação
    Straight
    Overmoulded
Versão
  • Método de terminação Crimp termination
  • Gênero Male
  • Número de Pólos 8
  • Codificação A-coding
  • Tipo de trava Screw locking
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0.25 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Tensão Nominal 30 V
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Torque de aperto ‌0.6 Nm
  • Limitação de temperatura -30 ... +80 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67 mated condition
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polyamide (PA)
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos) Au over Ni
  • Material (carcaça/base)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
  • Material (sobremoldagem) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Cor (sobremoldagem) Black
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Not contained
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-2-101
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 11 g
  • País de origem Romania
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare