Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Part number: 21 03 819 4503
M12 A-cod 5P Female Angled 135°
M12 A-cod 5P Female Angled 135°

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable connector
Angled, Overmoulded
Female
A-coding
Crimp termination
Polyamide (PA)
Contacts: 5
Conductor cross-section: 0.34 mm²
Rated current: ‌4 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
Part number: 21 03 819 4503
M12 A-cod 5P Female Angled 135°
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Product Details
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo konnektörü
  • Teknik özellikler
    Açılı
    Çoklu kalıplanmış
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Kontak sayısı 5
  • Kodlama A-Kodlu
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,34 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 22
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 60 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Kirlilik derecesi 3
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Sıkma torku ‌0,6 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +80 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • Malzeme (çoklu kalıplama) Poliamid (PA)
  • Renk (çoklu kalıplama) Siyah
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-2-101
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • GTIN 5713140820883
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare