Matching Products
Matching Products NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
7
Numer Katalogowy: 21 35 515 2564 033
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 3.3m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 3.3m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 3.3 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 35 515 2564 033
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 3.3m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
7
Szczegóły Produktu
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Conector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Características Colour coding: blue/white (AWG 24) and black/red (AWG 22)
Versión
  • Longitud de cable 3.3 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Blindaje Fully shielded, 360° shielding contact
  • Codificación A-coding
Características técnicas
  • Características de transmisión DeviceNet
  • Diámetro de cable 6.9 mm ± 0.3 mm
  • Impedancia ‌120 Ω
  • Resistencia de conductor a 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9.75 Ω/km Shielding
Propiedades del material
  • Material (blindaje) Aluminium
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65 Lead
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 210 g
  • País de origen Mexico
  • GTIN 5713140264854
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604