Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0094
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PVC 6.00m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PVC 6.00m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 6 m
Note
Confronta
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0094
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PVC 6.00m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Conector 2
Identificatie
  • Categorie Разводка кабельных систем
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Предварительно собран с обеих сторон
  • Connector 1
    M12 А-кодирование
    Вилка Прямой
    Литой
  • Connector 2
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
    Premoldeado
  • Type kabel Медный кабель (круглый)
Versie
  • Kabellengte 6 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur 5x 0,34 mm²
  • Aansluitmethode Terminación ponchable
  • Afscherming No blindado
  • Codering Codificación A
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 60 V
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Kabeldiameter 5,3 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) RAL 7040 (gris ventana)
  • RoHS conforme
  • ELV-status conforme
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen No incluido
  • REACH SVHC Stoffen No incluido
  • California Proposition 65 stoffen No incluido
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 250 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140516182
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta