Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0393
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 15.00m
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 15.00m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
sans halogène
Longueur de câble: 15 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0393
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 15.00m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Câbles assemblés
  • Series Connecteurs circulaires M12
  • Element Cordons
  • Specification Pré-équipé d'un côté
  • Connector 1
    M12 Codage A
    Femelle Droit
    Surmoulé
  • Type of cable Câble cuivre (rond)
  • Description of the cable sans halogène
Version
  • Cable length 15 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0,34 mm²
  • Termination method Raccordement à Sertir
  • Shielding Non blindé
  • Coding Codage A
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C enlevé
    -40 ... +80 °C indifférent
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Cable diameter 4,5 mm
  • Minimum bending radius
    10 x diamètre de câble (courbures multiples)
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuréthane)
  • Colour (cable) RAL 7021 (gris noir)
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Non contenu
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ininflammabilité
  • UL / CSA Homologation UL en préparation
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713141035408
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer