Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Côté équipement / Traversée de cloison
7
Numéro d‘article: 21 35 515 4564 012
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.2m
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.2m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 1.2 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 35 515 4564 012
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.2m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Côté équipement / Traversée de cloison
7
détails du produit
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Mâle Droit
  • Connecteur 2
    M12 Codage A
    Femelle coudé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Caractéristiques Code couleur : bleu/blanc (AWG 24) et noir/rouge (AWG 22)
Version
  • Longueur de câble 1,2 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
  • Codage Codage A
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission DeviceNet
  • Diamètre de câble 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impédance ‌120 Ω
  • Résistance du conducteur @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Blindage
Propriétés du matériau
  • Matériau (blindage) Aluminium
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP non EU product
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 81 g
  • Pays d'origine Mexique
  • GTIN 5713140265141
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer