myHARTING Login
Konfigüratörleri
제품군
제품군
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
HARTING YouTube Kanalı
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
장치 측면 / 패널 관통형
7
veri yok
eShop
...
其他
定制化解决方案
21 35 535 2564 020
Parça numarası: 21 35 535 2564 020
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 2m
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 2 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 35 535 2564 020
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 2m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
Device side / Panel feed through
7
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
M12 A-coding
Male Angled
Connector 2
M12 A-coding
Female Straight
Type of cable
Copper cable (round)
Features
Colour coding: blue/white (AWG 24) and black/red (AWG 22)
Version
Cable length
2 m
Number of cores
5
Core structure
1x 2x AWG 22/19
1x 2x AWG 24/19
Shielding
Fully shielded, 360° shielding contact
Coding
A-coding
Technical characteristics
Transmission characteristics
DeviceNet
Cable diameter
6.9 mm ± 0.3 mm
Impedance
120 Ω
Conductor resistance @ 20 °C
≤85 Ω/km AWG 24
≤54 Ω/km AWG 22
≤9.75 Ω/km Shielding
Material properties
Material (shielding)
Aluminium
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
Grey
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
ECHA SCIP number
non EU product
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Nickel
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
120 g
Country of origin
Mexico
GTIN
5713140265608
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Çekçe)
PDF (Danca)
PDF (İspanyolca)
PDF (İtalyanca)
PDF (Japonca)
PDF (Hollandaca)
PDF (Korece)
PDF (Almanca)
PDF (Fransızca)
PDF (Lehçe)
PDF (İsveççe)
PDF (Türkçe)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Çince)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Teknik Çizim
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
CGM
DXF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Teknik çizim sayfası, ürünün 2D şeklidir.PDF, CMG VE DXF formatlarında mevcuttur.
Ürün beyanı
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki ürün beyanı,ürünün RoHS, REACH, ELV vb. çeşitli standartlara uygunluğunu belgelemektedir.
Diğer belgeler
Asset Administration Shell
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
AAS
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın