Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
7
Artikelnummer: 21 35 535 2564 003
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 0.3m
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 0.3m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 0,3 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 35 535 2564 003
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 0.3m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
7
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gewinkelt
  • Steckverbinder 2
    M12 A-Kodierung
    Buchse gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Merkmale Farbkodierung: blau/weiß (AWG 24) und schwarz/rot (AWG 22)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,3 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Schermo voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Codifica A-Kodierung
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche DeviceNet
  • Diametro del cavo 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedenza ‌120 Ω
  • Resistenza del conduttore a 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Schirmung
Proprietà del materiale
  • Materiale (schermatura) Aluminium
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) grau
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • esenzioni RoHS 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • Stato ELV konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC ja
  • Sostanze REACH SVHC Blei
  • Codice ECHA SCIP non EU product
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 30 g
  • Paese di origine Mexiko
  • GTIN 5713140265530
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen