Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Part number: 21 35 010 2426 100
M12 A-cod 4-pol st/st m/f TPE 10m
M12 A-cod 4-pol st/st m/f TPE 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 35 010 2426 100
M12 A-cod 4-pol st/st m/f TPE 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
6
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
  • Złącze 2
    M12 A-kodowany
    Żeński Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/19
  • Kodowanie A-kodowany
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) TPE
  • Kolor (kabel) Żółty
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 307,583 g
  • Kraj pochodzenia Meksyk
  • GTIN 5713140566439
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare