Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: C2 13 200 0000 0126
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 30.00m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 30.00m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 30 m
Notes
Compare
Osa number: C2 13 200 0000 0126
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 30.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
Bezeichnung
  • Kategorie System cabling
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Cable assemblies
  • Beschreibung Pre-assembled on both sides
  • Steckverbinder 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Steckverbinder 2
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Kabeltyp Copper cable (round)
  • Kabelbeschreibung Halogen-free
Ausführung
  • Kabellänge 30 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x 0.34 mm²
  • Anschlussart Crimp termination
  • Schirmung Unshielded
  • Kodierung A-coding
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Grenztemperatur
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Kabeldurchmesser 4.2 mm
  • Minimaler Biegeradius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (polyurethane)
  • Farbe Kabel RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140527546
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare