Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0281
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.75m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.75m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Halogeenvrij
Kabellengte: 0.75 m
Notes
Compare
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0281
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.75m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Mâle Droit
    Surmoulé
  • Connecteur 2
    M12 Codage A
    Femelle Droit
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble sans halogène
Version
  • Longueur de câble 0,75 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4× 0,34 mm²
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Blindage Bez stínění
  • Codage Codage A
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 250 V
  • Limite de température
    -25 ... +80 °C v pohybu
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Diamètre de câble 4,2 mm
  • Rayon de courbure minimal
    10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuretan)
  • Couleur (câble) RAL 7021 (černošedá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • État ELV V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Neobsahuje
  • Substances REACH ANNEXE XIV Neobsahuje
  • Substances REACH SVHC Neobsahuje
  • Proposition Californie 65 substances Neobsahuje
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ohnivzdornost
  • UL / CSA UL připravujeme
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140949508
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare