Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: C2 13 200 0000 0398
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 2.50m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 2.50m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Halojensiz
Kablo uzunluğu: 2.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: C2 13 200 0000 0398
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 2.50m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 A編碼
    母頭 直式
    一體成型
  • 電纜類別 Copper cable (round)
  • 電纜介紹 Halogen-free
版本
  • 電纜長度 2.5 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x 0.34 mm²
  • 接線方式 Crimp termination
  • 屏蔽 Unshielded
  • 編碼 A-coding
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 250 V
  • 極限溫度
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • 電纜直徑 4.2 mm
  • 最小彎曲半徑
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (polyurethane)
  • 顏色(電纜) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Not contained
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713141043625
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın