配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0117
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PVC 7.50m
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PVC 7.50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0117
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PVC 7.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Mâle Droit
    Surmoulé
  • Connecteur 2
    M12 Codage A
    Femelle coudé
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 7,5 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x 0,34 mm²
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Blindage Non blindé
  • Codage Codage A
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 250 V
  • Limite de température
    -25 ... +80 °C enlevé
    -40 ... +80 °C indifférent
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diamètre de câble 4,9 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) RAL 7040 (gris fenêtre)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ininflammabilité
  • UL / CSA Homologation UL en préparation
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140524521
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较