Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: C2 13 200 0000 0376
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 7.50m
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 7.50m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Bezhalogenové
Délka kabelu: 7.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: C2 13 200 0000 0376
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 7.50m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    オス アングル型
    オーバーモールド
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 ハロゲンフリー
バージョン
  • ケーブル長さ 7.5 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4× 0,34 mm²
  • 結線方式 クリンプ端子
  • シールド シールドなし
  • コーディング Aコード
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 250 V
  • 使用温度範囲
    -25 ... +80 °C v pohybu
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • ケーブル径 4,2 mm
  • 最小曲げ半径
    10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyuretan)
  • カラー(ケーブル) RAL 7021 (černošedá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELVステータス V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Neobsahuje
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Neobsahuje
  • カリフォルニアProposition 65物質 Neobsahuje
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ohnivzdornost
  • UL / CSA UL připravujeme
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713141021524
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte