配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0408
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 11.50m
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 11.50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 11.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0408
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 11.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada Circular connectors M12
  • Prvek Cable assemblies
  • Specifikace Pre-assembled on one side
  • Konektor 1
    M12 A-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Typ kabelu Copper cable (round)
  • Popis kabelu Halogen-free
Verze
  • Délka kabelu 11.5 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x 0.34 mm²
  • Způsob připojení Crimp termination
  • Stínění Unshielded
  • Kódování A-coding
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Mezní teplota
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Průměr kabelu 4.2 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyurethane)
  • Barva (kabel) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713141056816
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较