Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 21 40 200 0442 010
M12 A 4p m/- st/- PUR PP 1m
M12 A 4p m/- st/- PUR PP 1m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 1 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 40 200 0442 010
M12 A 4p m/- st/- PUR PP 1m
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
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Male Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x 0.34 mm²
  • Stínění シールド付き
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování Aコード
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Jmenovité napětí
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Mezní teplota
    -50 ... +80 °C 変動
    -30 ... +80 °C 固定
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
  • Průměr kabelu 4.4 mm ± 0.2 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (ポリウレタン)
  • Barva (kabel)
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 含まず
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 含まず
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 含まず
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 含まず
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 66 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140284784
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604