Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
128
Part Number: 66 67 009 0347 160
InduCom 9P top entry PCB hood w M3
InduCom 9P top entry PCB hood w M3

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base em concha
Adequado para placas de circuito
Tamanho: D-Sub 1
Parafuso hexagonal Fio M3
Entrada superior
2x
Material (carcaça/base): Zinco fundido
Grau de proteção: IP30
Notes
Compare
Part Number: 66 67 009 0347 160
InduCom 9P top entry PCB hood w M3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
128
Detalhes do produto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Identification InduCom
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Suitable for circuit boards
Version
  • Size D-Sub 1
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x
  • Strain relief An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Locking type Hexagonal screw Thread M3
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Material (screw) Brass, nickel plated
  • Length 63.4 mm
  • Width 31 mm
  • Height 14.8 mm
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140222403
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare