Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0012 2000
Hybridcbl. M12 Papst LAiO2 20,0m HD
Hybridcbl. M12 Papst LAiO2 20,0m HD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0012 2000
Hybridcbl. M12 Papst LAiO2 20,0m HD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Element Cordons
  • Specification Pré-équipé des deux côtés
  • Connector 1 LP 14 + 7 pôles
  • Connector 2
    M12
    Femelle
    12 + 3 pôles
  • Type of cable Câble cuivre (rond)
  • Description of the cable
    Résistant à l'huile
    sans halogène
    Sans silicone
  • Features
    Grande souplesse
    Compatible chaîne porte-câbles
Version
  • Cable length 20 m
  • Core structure CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
  • Field of application pour fonction hybride
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C indifférent
    -20 ... +80 °C enlevé
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuréthane)
  • Colour (cable) Noir
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS exemptions 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Plomb
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances Plomb
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Ininflammabilité
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Allemagne
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140674998
  • eCl@ss 27060490 Câble à courant fort (non classé)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar