Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
1
Osa number: 09 45 100 1760
Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC
Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Connectors
Cable connector
Size: 3 A
Contacts: 12
Conductor cross-section: 0.1 ... 0.32 mm² Data 1.5 mm² Power
Notes
Compare
Osa number: 09 45 100 1760
Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
1
toote detailid
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada RJ45 Hybridní
  • Prvek Kabelový konektor
  • Vlastnosti Vhodné pro všechny verze PoE
Verze
  • Velikost 3 A
  • Stínění Полное экранирование, 360° экранирование контакта
  • Počet kontaktů 12
  • Počet datových kontaktů 8
  • Počet výkonových kontaktů 4
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče
    0,1 ... 0,32 mm² Data
    1,5 mm² Power
  • Průřez vodiče [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Многожильный (Data)
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Одножильный (Data)
    AWG 16 Power
  • Vnější průměr vodiče
    ≤1,6 mm (Data)
    ≤2,75 mm (Power)
  • Jmenovitý proud (data) 1,76 A
  • Jmenovité napětí (data)
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Jmenovitý proud (napájení) 16 A
  • Jmenovité napětí (napájení) ‌ 48 V DC
  • Přenosová charakteristika Кат. 6 Класс Е до 250 МГц
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Не содержится
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Не содержится
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Да
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Да
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Никель
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET Да
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 40 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140058729
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare