Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
6
Accessories
1
Codice prodotto: 97 00 000 4451
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG6_Ag
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG6_Ag

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Corrente d'esercizio: ≤70 A
Maschio
Lega di rame
Argentati
AWG 6
Note
Confronta
Codice prodotto: 97 00 000 4451
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG6_Ag
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
6
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier TC 70
  • Type af kontakt Crimpkontakt
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 6
  • Nominel strøm ≤ 70 A
  • Kontaktmodstand ≤ 0.5 mΩ
  • Afisoleringslængde 15.5 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter) Silver plated
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 10,5 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta