Szczegóły
The vibration and shock resistance can only be met if the cables are fixed at an appropriate distance. Instructions for the spacing of strain relief can be found in the document in eCatalogue under the section Instructions.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
16 mm²
Prąd znamionowy
≤ 350 A
Rezystancja styku
≤ 0.3 mΩ
Długość odizolowania
26 mm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Odporność na wibracje
Category 2 acc. to IEC 61373
Odporność na wstrząsy
Category 2 acc. to IEC 61373