매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
8
Tools
3
Accessories
1
품번들: 09 11 000 6144
Han TC350 male contact 120mm²
Han TC350 male contact 120mm²

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
압착 단자
정격 전류: ≤350 A
수형
구리 합금
은도금
도체 단면적: 120 mm²
Notes
비교하다
품번들: 09 11 000 6144
Han TC350 male contact 120mm²
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
8
Tools
3
Accessories
1
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 TC 350
  • 접점 유형 압착 단자
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 제조 공정 터닝 접점
  • 상세설명 진동 및 충격에 대한 내성은 케이블이 적절한 거리를 사이에 두고 고정되어 있는 경우에만 충족될 수 있습니다. 스트레인 릴리프 간격에 대한 지침은 eCatalogue의 지침(Instruction) 부분에서 확인할 수 있습니다.
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 120 mm²
  • 정격 전류 ≤ 350 A
  • 접점 저항 ≤ 0.3 mΩ
  • 탈피 길이 24 mm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 진동 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
  • 쇼크 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 8.4 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85359000
  • GTIN 5713140015166
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다