Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
6
Accessories
1
N.º de referencia: 09 11 000 6521
Han TC100 male contact 16mm² 4mm longer
Han TC100 male contact 16mm² 4mm longer

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
4 mm más largo
Corriente nominal: ≤100 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 16 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 6521
Han TC100 male contact 16mm² 4mm longer
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
6
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series TC 100
  • Type of contact Crimp contact
  • Description of the contact 4 mm longer
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 16 mm²
  • Rated current ≤ 100 A
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Stripping length 19 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Vibration resistance Category 2 acc. to IEC 61373
  • Shock resistance Category 2 acc. to IEC 61373
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 0.023 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713141121262
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar