Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
4
Spare Part
1
N.º de referencia: 09 93 001 0321
Han® S-HBM w. MC M8-black-UP
Han® S-HBM w. MC M8-black-UP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso), RAL 1028 (amarillo melón)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 001 0321
Han® S-HBM w. MC M8-black-UP
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
4
Spare Part
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 200
  • Tipo de capota/base Bulkhead mounted housing
  • Descripción de capota/base
    incl. male contact with M8 bolt termination
    With unlocking protection
Versión
  • Número de contactos 1
  • Tipo de bloqueo Single locking lever
  • Campo de aplicación Energy Storage Systems
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 200 A
  • Voltaje nominal 1,500 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0.3 mΩ
  • Par de apriete ‌11 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Silver plated
  • Material (capota/base) Polyamide (PA)
  • Color (capota/base) RAL 9005 (jet black) RAL 1028 (melon yellow)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 35,4 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140183803
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar