Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 D00 0277 050
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,5m
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kabellængde: 5 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 D00 0277 050
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Han® Q
  • Identifikation 8/0
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
Version
  • Kabellængde 5 m
  • Størrelse Han-Compact®
  • Antal kontakter 8
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer
    Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning.
    Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker.
    Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion).
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer
    Bly
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140333703
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare