Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 09 35 002 5404 XL
Han-PushPull dustcap device side
Han-PushPull dustcap device side

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
保護カバー
機器側用, 固定ナイロンコード付き
ポリアミド (PA)
保護等級: IP65, IP67
ノート
Compare
部品番号: 09 35 002 5404 XL
Han-PushPull dustcap device side
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Tipo de acessório Tampa de proteção
  • Descrição do acessório
    para do lado do dispositivo
    Com cordão de fixação de nylon
Versão
  • Conteúdo da embalagem Embalagem a granel
Características técnicas
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Poliamida (PA)
  • Cor (acessórios) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 3,98 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140053779
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare