Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 61 12 203 0016
Han-Power T multi 4x Han 1A 3+PE
Han-Power T multi 4x Han 1A 3+PE

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Energy distributor
With 2x Han® Q 4/2, 4x Han® 1A (3+PE)
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Degree of protection: IP54
Notes
Compare
Osanumero: 61 12 203 0016
Han-Power T multi 4x Han 1A 3+PE
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Złącze 1
    Złącze 2
Identificación
  • Categoría Distribuidores de energía
  • Serie de capotas/bases Han-Power® T
  • Elemento Distribuidor de energía
  • Especificaciones
    Con 2x Han® Q 4/2
    4x Han® 1A (3+PE)
Versión
  • Detalles
    Los aislantes no deben enchufarse ni desenchufarse bajo carga eléctrica.
    Los insertos de contacto no deben alimentarse en estado no conectado.
    Los circuitos conectados a la salida deben estar protegidos contra sobrecorriente de acuerdo con las normas de IEC 60364.
    Instalación a cargo exclusivamente de un electricista especializado o cualificado.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Tensión nominal conductor-tierra 400 V
  • Tensión nominal conductor-conductor 400 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal (señal) 2 A
  • Tensión nominal (señal) 24 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 4 kV
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Temperatura de limitación -30 ... +40 °C
  • Ciclos de conexión
    ≥ 500
    ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP54
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Material (capota/base) Polyamide (PA)
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta)
    NBR
    TPE
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.388 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare