myHARTING Login
コンフィギュレータ
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
系統佈線
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
Accessories
3
該当データなし
eShop
...
系列
HARTING PushPull
09 35 261 0401
部品番号: 09 35 261 0401
Han PP Signal 10-pole plug set, metal
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
コネクタ
コネクタセット AIDA適合
クリンプ端子
定格電流: 5 A
コンタクト: 10
PushPull
材質: 亜鉛ダイカスト
ニッケルメッキ
保護等級: IP65, IP67
ノート
Compare
NEW
Derating tool
部品番号: 09 35 261 0401
Han PP Signal 10-pole plug set, metal
ノート
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
Accessories
3
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
Han
®
PushPull (V14)
名称
Signal
エレメント
コネクタセット
仕様
AIDA適合
特長
直観的なロック機構
バージョン
結線方式
クリンプ端子
シールド
完全シールド、360°シールドコンタクト
コンタクト数
10
ロックタイプ
PushPull
詳細
PROFINETシステムに設置する場合は、PROFINETの設置ガイドラインを順守してください。
梱包内容
メタルハウジングとメスインサート含む
技術的特性
導体断面積
0.13 ... 0.82 mm²
導体断面積 [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
ワイヤー外径
≤ 2.1 mm
コンタクトピッチ(結線側)
2.4 mm
3 mm
コンタクトピッチ(嵌合側)
2.4 mm
3 mm
定格電流
5 A
定格電圧
50 V
定格サージ電圧
1.5 kV
汚染度
3
空間距離
≥ 1.1 mm
沿面絶縁距離
≥ 1.1 mm
絶縁抵抗
>10
9
Ω
接触抵抗
≤ 10 mΩ
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
挿入力
50 N
引抜力
50 N
嵌合回数
≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65
IP67
ケーブル径
4 ... 11 mm
試験電圧 U
r.m.s.
1.5 kV (コンタクト−コンタクト)
1.5 kV コンタクト−GND
耐振動性
10-500 Hz、5 g、0.35 mm、掃引サイクル:10 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
耐衝撃性
50 g / 11 ms、10衝撃 / 軸方向
材質
材質 (フード/ハウジング)
Zinc die-cast
表面 (フード/ハウジング)
Nickel plated
材質 (Oリング)
NBR
材質 (ケーブルシール)
TPE
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
Not contained
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
Not contained
REACH SVHC 認可対象候補物質
Yes
REACH SVHC 認可対象候補物質
Lead
ECHA SCIP番号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
カリフォルニアProposition 65物質
Yes
カリフォルニアProposition 65物質
Lead
Nickel
仕様および認証
仕様
IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
IEC 61076-3-119 Mating face
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
認証
DNV GL
PROFINET
Yes
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
70 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140054462
eCl@ss
27,440,114.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (チェコ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (ドイツ語)
PDF (ハンガリー語)
PDF (フランス語)
PDF (イタリア語)
PDF (日本語)
PDF (スペイン語)
PDF (英語)
PDF (韓国語)
PDF (オランダ)
PDF (ポーランド語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (ルーマニア語)
PDF (ロシア語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Instructions
Assembly instructions
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
ダウンロード
PushPull Selection Guide
ダウンロード
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
ダウンロード
PushPull Device Connectivity
ダウンロード
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare