Matching Products
Matching Products NEW
Modules
2
Device side / Panel feed through
2
Osa number: 09 48 C40 0756 050
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 5 m
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 5 m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Osa number: 09 48 C40 0756 050
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 5 m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Modules
2
Device side / Panel feed through
2
toote detailid
식별
  • 카테고리 システムケーブル
  • 제품 시리즈 Han-Modular®
  • 요소 ケーブルアセンブリ
  • 사양 片側組み立て済み
  • 커넥터 1
    Han® M12 モジュール
    オス ストレート型
  • 케이블 유형 銅ケーブル (丸型)
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
  • 차폐형 シールド付き
  • 코딩 Xコード
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 케이블 직경 6.7 mm ± 0.3 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (ポリウレタン)
  • 컬러 (케이블)
  • RoHS 適合
  • ELV 상태 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 含まず
  • REACH ANNEX XIV 물질 含まず
  • REACH SVHC 물질 含まず
  • 캘리포니아 법령 65 물질 含まず
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 276.667 g
  • 원산지 ルーマニア
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140273122
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare