Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
10
Tools
1
Accessories
3
Pieza de repuesto
2
Insertos
82
Número de parte: 09 37 003 1250
Han M Base Surface 1 Lever 1 Entry PG 11
Han M Base Surface 1 Lever 1 Entry PG 11

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base montaje superficial
Tamaño: 3 A
Bloqueo sencillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x Pg 11
Material (carcasa/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notes
Compare
Número de parte: 09 37 003 1250
Han M Base Surface 1 Lever 1 Entry PG 11
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
10
Tools
1
Accessories
3
Pieza de repuesto
2
Insertos
82
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® M
  • Tipo de carcasa/base Base montaje superficial
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Versión Entrada superior
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 11
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Campo de aplicación carcasas/bases para entornos adversos
  • Contenidos del paquete Con tornillo sellado
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP65 Con tornillo sellado
    IP67 Con tornillo sellado
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 86,9 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140055223
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar