myHARTING Login
구성자
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
系统布线
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Successor Products
1
Combinables
1
데이터가 없습니다.
eShop
...
其他
定制化解决方案
10 40 291 2118
품번들: 10 40 291 2118
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 185
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
커넥터 세트
정격 전류: 1,400 A
일체의 세트
케이블 측면, 내장 케이블 글랜드 적용
규격: 3
2x M40
클램핑 범위: 21 ... 26.5 mm
재료: 알루미늄 다이-캐스트, 내부식성
보호 등급: IP68, IP69
Notes
비교하다
품번들: 10 40 291 2118
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 185
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Successor Products
1
Combinables
1
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Название
Категория
Комплекты соединителей
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
HPR HPTC
Тип кабельного кожуха/корпуса
Полный комплект
Описание кабельного/блочного кожуха
Кабельная часть
Со встроенным кабельным сальником
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Version
Size
3
Shielding
Экранирование 360°
Coding
16 вариантов кодировки
Number of cable entries
2
Cable entry
2x M40
Field of application
Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях вне помещений
Technical characteristics
Conductor cross-section
185 mm²
Rated current
1.400 A
Rated voltage
3.600 V
Rated impulse voltage
20 kV
Pollution degree
4
Overvoltage category
III
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Mating cycles
≥ 25
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP68
IP69
Clamping range
21 ... 26,5 mm
Свойства материала
Material (insert)
Полиамид (ПА)
Material (hood/housing)
Литой алюминий
Коррозионностойкий
RoHS
условно совместим
RoHS exemptions
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Specifications and approvals
Specifications
EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 Категория 1 класс В
EN 45545
EN 60137
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
2.492,5 g
Country of origin
Германия
European customs tariff number
85359000
GTIN
5713140189973
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (덴마크어)
PDF (프랑스어)
PDF (헝가리어)
PDF (스페인어)
PDF (체코어)
PDF (독일어)
PDF (영어)
PDF (이탈리아어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (루마니아어)
PDF (Spanish_MX)
PDF (러시아어)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다