Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
4
Objednací číslo: 10 36 104 0004
Han Ex UL 4A-QL set
Han Ex UL 4A-QL set

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sady konektorů
Kompletní sada
Připojení Han-Quick Lock®
Jmenovitý proud: ‌5 A
Kontakty: 4
Velikost: 3 A
Jedna zajišťovací páčka
Přívod shora
1x M20
Materiál: Zinkový tlakový odlitek
Práškové lakování
Stupeň krytí: IP65, IP67
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 10 36 104 0004
Han Ex UL 4A-QL set
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
4
Detaily produktu
Identification
  • Category Connector sets
  • Series Han A®
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Element Complete set
Version
  • Termination method Han-Quick Lock® termination
  • Size 3 A
  • Number of contacts 4
  • PE contact Yes
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Connectors for explosion hazardous environments
  • Details for US purposes only
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 5 A
  • Rated voltage 90 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Ambient temperature -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (insert) 聚碳酸酯 (PC)
  • Material (hood/housing) 壓鑄鋅
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (sky blue)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Stainless steel
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 用於本安電路的簡單裝置
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 111.11 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140189430
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte