Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
Număr articol: 19 43 216 0228
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M40 with cover
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M40 with cover

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Priză cu montaj pe suprafață
Cu capac termoplastic
Mărime: 16 B
Levier de blocare dublu (pe carcasă)
Intrare laterală
1x M40
Material (carcasă/priză): Poliamidă (PA), Armat cu fibră de sticlă
RAL 9005 (negru de fum)
Material (etanşare): FPM
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 43 216 0228
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M40 with cover
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
Detalii produs
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han-Eco® B
  • 上殼/底座類型 表面安裝底座
  • 上殼/底座介紹 帶塑料保護蓋
版本
  • 尺寸 16 B
  • 版本 邊出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M40
  • 鎖定類型 雙鎖扣(上殼)
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 重新鎖定次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP66
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    聚酰胺 (PA)
    強化型玻璃光纖
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(烏黑)
  • 材料(密封件) FPM
  • 顏色(密封件) RAL 7001 (銀灰色)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
規格和認證
  • 規格
    IEC 61984
    EN 45545-2 鐵路車輛防火
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • GTIN 5713140179356
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați