Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
38
Frames
2
Part number: 19 43 210 0330
Han-Eco 10B Outd-HBM/RA-with SL
Han-Eco 10B Outd-HBM/RA-with SL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
Without frame
Size: 10 B
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 19 43 210 0330
Han-Eco 10B Outd-HBM/RA-with SL
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
38
Frames
2
Product Details
식별
  • 카테고리 후드/하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han-Eco® B
  • 후드/하우징 타입 벌크헤드 장착형 하우징
  • 후드/하우징 설명 프레임 없음
버전
  • 규격 10 B
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 상세설명 Please order frame 19 43 010 0001 separately.
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 재잠금 횟수 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP66
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (jet black)
  • 재료 (실) FPM
  • 컬러 (마개) RAL 7001 (silver-grey)
  • 재료 (잠금장치)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • 컬러 (잠금) RAL 9005 (jet black)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 92 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140178229
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare