Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 19 00 000 5191
Han CGM-P M25x1,5 D.9-16mm black
Han CGM-P M25x1,5 D.9-16mm black

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Dławnica kablowa
M25
Zakres zaciskania: 9 ... 16 mm
Materiał (dławnice kablowe): Poliamid (PA) RAL 9005 (czarny)
IP68, IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Rozmiar klucza: 33
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 00 000 5191
Han CGM-P M25x1,5 D.9-16mm black
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 후드/하우징 시리즈 Han® CGM-P
  • 액세서리 유형 케이블 글랜드
기술적 특성
  • 조임 토크 ≤5 Nm (사용 케이블 및 마개 인서트에 준함)
  • 렌치 사이즈 33
  • 제한 온도 -40 ... +100 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
  • 규격 M25
  • 클램핑 범위 9 ... 16 mm
  • 맞모 거리 33.5 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블 글랜드) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (케이블 글랜드) RAL 9005 (제트 블랙)
  • 재료 (실) NBR
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 210.1 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 39174000
  • GTIN 5713140192959
  • eCl@ss 27,140,801.00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij